TIDA-010006

スイッチ内蔵 PSR フライバック コントローラ搭載、絶縁型 IGBT ゲート ドライブ電源のリファレンス デザイン

TIDA-010006

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは 24V DC 入力から、IGBT(絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ)ゲート ドライバに絶縁型正負電圧レールを提供します。フライバック電源トポロジーを使用し、IGBT ゲート ドライバ 6 個への 1W 給電に最適な 4 組の 15V と –5V 出力を生成します。LM5180 フライバック コンバータの内部に 100V 定格の 1 次側スイッチを統合するとともにトランスの補助巻線を不要にし、小型ソリューションを実現します。

特長
  • 疑似共振境界導通モードと周波数変調により、平衡を取った全負荷で 90% のピーク効率を実現
  • IGBT ドライバあたり最大 1.2W の出力電力を供給
  • フォトカプラやトランスの補助巻線が不要であるため、小型でコスト効率の高いソリューションに貢献
  • EN ピンで電源のオン / オフが可能
  • プログラマブルなソフト スタートにより、電源からの突入電流を制限
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU612.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX57A.PDF (228 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX56A.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX59A.ZIP (2528 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEW2A.ZIP (441 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX58A.PDF (686 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX55B.PDF (252 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC converters

LM5180100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

LM2518065V、1.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スイッチ内蔵 PSR 搭載、絶縁型 IGBT ゲート・ドライブ向け電源のリファレンス・デザイン 英語版 2018/09/28
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。