TIDA-00998
架空送電線用障害インジケータ向けの環境発電および障害インジケータ サブシステムのリファレンス デザイン
TIDA-00998
概要
このリファレンス デザインは、変流器 (CT) または太陽電池からのエネルギー ハーベストによる 2 次バッテリまたはスーパーキャパシタを使用した、1 次電池の動作時間延長のための複数のアーキテクチャを示しています。効率的なLEDドライバを使用して直列または並列のLEDストリングを駆動することで最適な電力管理が行われ、輝度を制御して360°の均一な可視性を実現します。
特長
- パワー LED ドライバと障害インジケータ AFE に対して 1 次および 2 次バッテリ間で自動切り換えを行う、Li イオン バッテリを充電するソーラー エネルギー ハーベスト
- スーパーキャパシタを充電する CT ベースの負荷電流ハーベスト サブシステムとのインターフェイス。スーパーキャパシタと 1 次バッテリ間で自動切り換えを行う PowerMux
- LP55231 を使用して、最大 6 つの独立した LED を駆動、および 3 つのチャネルを並列に使用して大電流 LED を駆動
- LM3509 を使用して直列接続 LED ストリングを駆動
- OPT3001 を使用した周囲光センスに基づく 3 レベルの輝度制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQK4.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRQK5.PDF (95 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 架空送電線用障害インジケータ向けの環境発電および障害インジ ケータ・サブシステムのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/01/16 | ||
| アプリケーション・ノート | Designing with the ATL431LI | 2018/11/27 | ||||
| 技術記事 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017/10/18 |