TIDA-00992
車載用の逆極性保護リファレンスデザイン
TIDA-00992
概要
逆極性保護は、車載環境における標準的な必須保護機能です。取り外したバッテリ ケーブルを再接続する際に、間違ったバッテリ端子に取り付けてしまう可能性があります。このようなミスにより、ECU (電子制御ユニット) 内の部品が損傷を受けるおそれがあります。ECU の損傷を防ぐには、逆極性保護が必要です。ショットキー ダイオードを使用することもできますが、この場合は大きい電力損失が定常的に発生します。 一方、このリファレンス デザインは LM5050-Q1 と N チャネル MOSFET を組み合わせ、逆極性保護と消費電力の低減を実現します。
特長
- 12V / 24V / 48V 向けの逆極性保護に対応
- 複数のバッテリーを接続するための ORing コントローラを搭載
- システム効率を向上させ、非常に小さい静止電流を実現
- ショットキー ダイオードを代替し、消費電力を低減
- ISO7637-2、ISO16750-2 に準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNE9.PDF (61 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive Reverse Polarity Protection Design Guide | 2016/11/09 |