TIDA-00987
USB 3.0 のデータをサポートした、CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ ポートのリファレンス デザイン
TIDA-00987
概要
TIDA-00987 は、データ転送を必要とする車載メディア ポート向けのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、15W の USB Type-C™ ポートにより USB 2.0 と USB 3.0 のデータをサポートしています。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ集積回路(IC)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。この設計は堅牢で柔軟なソリューションを実現し、1×2.5 インチの小型サイズで USB Type-C と従来機器の両方を充電できます。
特長
- LM74610-Q1 スマート ダイオードは、最適なダイオード整流器をエミュレートし、逆極性が印加された場合にダウンストリームのデバイスを保護します。
- TPS25810-Q1 と TPS254900-Q1 は、それぞれ CC1/CC2 および D+/D– ラインでネゴシエーションを行い、USB Type-C または従来の下流デバイスの充電を可能にします。
- 代表的なメディア インターフェイス ボードのサイズである 2.5 インチ x 1 インチ(2.54cm x 6.35cm)をベースとした小型ソリューション。
- このシステムのコンポーネントは、バッテリへの短絡を保護する機能と、最大 40V の入力過渡に対するロード ダンプ保護機能を提供します。
- HD3SS3212 と TPD4E05U06-Q1 を組み合わせ、レイアウトを最適化することで、本設計は信号劣化なしに USB Type-C コネクタの SuperSpeed 互換性を実現します。
- 車載グレード LM53635-Q1 は、独自のホットロッド パッケージを通じて電源の最適化と寄生成分の低減を可能にしており、AM 帯域や FM 帯域の周波数への干渉を発生させず EMI を低減できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRND1.PDF (130 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25810A-Q1 — 車載、USB Type-C™ DFP コントローラとパワー スイッチ
USB リドライバとマルチプレクサ
HD3SS3212-Q1 — 車載対応、2 チャネル、差動、2:1/1:2、USB 3.2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06-Q1 — 車載、USB および高速インターフェイス向け、クワッド 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25810-Q1 — 車載、負荷検出機能搭載、USB Type-C™ Rev 1.2 DFP コントローラとパワー スイッチ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS254900-Q1 — 車載、BATT への短絡保護機能とドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ Port with USB 3.0 Data Support Design Guide (Rev. A) | 2016/10/12 | |||
| 技術記事 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017/03/27 | |||
| 技術記事 | One connector to rule them all, or is it? | PDF | HTML | 2016/11/16 |