TIDA-00976
高速、ハイサイド電流センスのリファレンス デザイン
TIDA-00976
概要
このリファレンス デザインは 、電流から電圧への高速変換回路です。このデザインは、5V~30Vの正の電源レールで高速な電流の測定を行う必要がある、電流センス アプリケーションに最適化されています。このデザインは同相電圧を30Vから降圧し、2.5Vを中心とする出力電圧を生成して、アナログ/デジタル コンバータ(ADC)によりサンプリングを行います。出力同相電圧は、さまざまな高精度基準電圧を使用して簡単に変更できます。
特長
- 15MHz を超える帯域幅
- 電流 / 電圧変換
- 5V ~ 30V のハイサイド電圧範囲
- フレキシブルな出力同相電圧
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRV7.PDF (102 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 高速、ハイサイド電流センスのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/08/28 | ||
| アナログ デザイン ジャーナル | Analysis of fully differential amplifiers | 2005/03/11 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Op amp stability and input capacitance | 2005/02/25 |