TIDA-00971
車載用負荷短絡高信頼性 / 高精度電流センシングのリファレンス デザイン
TIDA-00971
概要
このリファレンス デザインは、可変変位 A/C コンプレッサ内に位置している 2 個のアクチュエータに電力を供給する状況で発生する課題に対処します。これら 2 個の負荷に対応する回路を設計するときに、設計エンジニアの皆様が直面する課題は、複数の電流レベルの管理、アクチュエータの制御を目的とした電流の高精度センス、および障害からの回路保護です。このリファレンス デザインは、専用チップを使用してこれら 3 つの課題すべてに対応することができます。このデザイン ガイドは、可変コンプレッサの複数のアクチュエータを制御するための主な仕様全体について説明しています。このガイドは最後に、説明した各シナリオに対する負荷をテストする方法を示し、TI のスマート ハイサイド スイッチを採用してこの種の車載負荷に対して信頼性の高い保護を実装する方法を紹介しています。このリファレンス デザインでテストしている各種の車載負荷は、ボディ コントロール モジュール (BCM) ボード内に存在している負荷全体のうち、特定のサブセクションに対応しています。さまざまな種類の負荷の駆動に関する詳細は、『抵抗性、誘導性、容量性、照明負荷をスマート ハイサイド スイッチで駆動する方法』アプリケーション レポートをご覧ください。
特長
- 調整可能な電流制限機能による、短絡時の信頼性確保
- 高精度の電流センシング
| 出力電圧オプション | TIDA-00971.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 28 |
| Vout (Nom) (V) | 13.5 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 54 |
| 絶縁/非絶縁 | |
| 入力タイプ | |
| トポロジ |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWV5.PDF (55 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 — 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive Load Short Circuit Reliability and Accurate Current Sensing Reference | 2016/12/11 |