TIDA-00948
シングル レイヤ TO-247 フォーム ファクタ、5V 1A 低 EMI 94% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00948
概要
このリファレンス デザインは、TPS54202 を採用して、15mm x 20mm のサイズ、94% の効率、低 EMI (電磁干渉) という特長を実現した DC/DC モジュールを提示します。このモジュールは、主要な家電製品アプリケーションで低ドロップアウト (LDO) レギュレータを置き換えることができます。高効率なので、ヒートシンクが不要になり、設計の小型化やコスト節減に最適です。より多くの電流を供給できるので、Wi-Fi やセンサなどの付加的な機能を追加できます。高効率と低消費電流は、厳格なエネルギー定格の達成に役立ちます。
特長
- 5V レギュレーション、最大 1A の出力負荷に対応
- 94% の効率
- 2.5μA のスタンバイ電流および 89μA の無負荷時電流
- 小型フォームファクタ:TO-247 とのサイズ互換性およびピン互換性を確保し、TO-247 (15mm x 20mm) より小型
- 全負荷時の温度上昇が 30°C 未満で、ヒート シンク不要
- オンボード DC/DC 設計の複雑さを低減、スイッチング電源の EMC 設計に関する研究開発の期間と労力を削減 (市場投入までの期間短縮)
| 出力電圧オプション | TIDA-00948.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6.5 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMF0.PDF (88 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 1 層 247 パッケージの 5V、1A、低 EMI、効率 94% DC/DC モジュールの設計ガイド (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/08/14 | ||
| 技術記事 | What’s the big deal about circuit breakers? | PDF | HTML | 2017/08/01 | |||
| 技術記事 | Powering the next generation of home appliances: How to get more from less | PDF | HTML | 2016/10/13 |