TIDA-00942

デジタイザ向け、12 ビット、20MSPS データ アクイジションのリファレンス デザイン

TIDA-00942

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインを使用すると、FPGA ベースのシステムに代わる高コスト効率かつ低消費電力のデータ アクイジション システムを実現できます。シングルエンドのハイインピーダンス入力を備えており、ポータブル計測装置やデジタイザなどさまざまなアプリケーションで使用できます。

このリファレンス デザインでは、ADS4122 A/D コンバータ (ADC) と、OPA656 および THS4541 オペアンプを使用して、BeagleBone Cape フォームファクタ用の 12 ビット、20MSPS のデジタイザを開発します。このリファレンス デザインで開発された拡張ボードは、ARM Cortex-A8 プロセッサ ベースの低コスト、オープンソース、コミュニティ サポート型の環境である BeagleBone Black 開発プラットフォームとのインターフェイスが可能です。

特長
  • OPA656 と THS4541 の各オペアンプを使用したシングルエンドから差動へのデータ アクイジションのリファレンス デザイン
  • 低消費電力 (330 / チャンネル) での動作が可能で、ハンドヘルド機器に最適
  • 50Ω/1mΩ の入力インピーダンスを選択できるオプション
  • システム コストの低減。データ キャプチャ用の FPGA の代わりに Sitara™ プロセッサ (BeagleBone Black) を使用
  • 入力電圧範囲:2V ピーク ツー ピーク
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC79.PDF (1443 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROF5.PDF (52 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROF4.PDF (254 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROF7.ZIP (1512 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCU4.ZIP (175 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROF6.PDF (722 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROF3.PDF (91 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS60403固定的な 250kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA656広帯域、ユニティ ゲイン安定化、FET 入力オペ アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADS412212 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS625902x2 SON パッケージ、2.25MHz、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4541高速差動 I/O アンプ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 12-Bit, 20-MSPS Data Acquisition Reference Design for Digitizers 2016/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。