TIDA-00928
ファイバー / ツイストペア インターフェイス付き、EMI/EMC 準拠 10/100Mbps イーサネット ブリックのリファレンス デザイン
TIDA-00928
概要
このイーサネット ブリックのリファレンス デザインは銅線またはファイバのインターフェイスに対応するための複数のボードを不要にし、簡素化したソリューションを実現します。コスト最適化されたスケーラブルなソリューション向けに、小型フォーム ファクタを採用し、低消費電力の 10/100Mbps イーサネット トランシーバを使用して基板サイズを低減するとともに、高温対応の産業用アプリケーションで消費電力を低減します。DP83822 は、標準的なツイストペア ケーブル経由、または外部光ファイバ(SC、ST、SFP のいずれか)トランシーバに接続してデータを送受信するために必要な物理レイヤ機能すべてを提供します。このリファレンス デザインは、固定 LDO またはプログラマブル LDO を使用して、アナログと IO に電力を供給するさまざまな電源電圧レベルを構成するオプションを提供します。このブリックは、内部 MAC を使用して TM4C129X TIVA™ マイコンとのインターフェイスを実現します。このリファレンス デザインは、IEC61000-4 Level 4 規格に準拠し、電磁波、ESD、EFT のテスト済みです。
特長
- DP83822 イーサネット PHY は、ファイバ(100BASE-FX)またはツイストペア(銅線 - 100BASETX と 10BASE-T)の各インターフェイスを採用
- アプリケーションに応じて、アナログと I/O の電源電圧レベルを個別に構成する機能を搭載
- リンクとアクティビティを示すプログラマブル LED のサポート
- EN55011 Class-A の電磁波要件、IEC61000-4-2 level 4 criterion B(条件 B)に適合
- D83822 の動作温度範囲:40oC ~ 125oC
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
- CT ディテクタ・モジュール
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- LED サイネージ・コントローラ
- LED サイネージ・システム
- LED サイネージ・システム
- LED サイネージ・トランスミッタ・カード
- LED サイネージ・トランスミッタ・カード
- LED サイネージ・レシーバ・カード
- LED サイネージ・レシーバ・カード
- PET 復調器モジュール
- Programmable DC power supply
- Single-function relay
- X 線スタティック検出器
- X 線ダイナミック検出器
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- インシュリン・ポンプ
- パワー・コンディショニング
- パワー・コンディショニング
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- 接触器と電力リレー
- 接触器と電力リレー
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電源 / 負荷切り替え
- 電源 / 負荷切り替え
- 電源 / 負荷切り替え
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO12B.ZIP (101 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TL1963A-Q1 — 車載向け、逆電流保護機能搭載、1.5A、20V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06-Q1 — 車載、USB および高速インターフェイス向け、クワッド 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | EMI準拠、125℃、10/100Mbpsイーサネット・ブリック、ツイストペア または光ファイバ・インターフェイスのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | 2018/04/06 | ||
| 技術記事 | Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid | PDF | HTML | 2019/06/27 | |||
| 技術記事 | Two ways to save power with low-power Ethernet | PDF | HTML | 2016/11/17 |