TIDA-00917
ゲート ドライバ リファレンス デザイン、パラレル IGBT 用、短絡保護および電流バッファ付き
TIDA-00917
概要
出力電力定格が高い電力変換装置では、単一の IGBT では必要な負荷電流を供給できないため、絶縁ゲートバイポーラ トランジスタ (IGBT) を並列に接続する必要があります。このリファレンス デザインは、ハーフ ブリッジ構成で並列 IGBT を駆動するための強化絶縁 IGBT ゲート制御モジュールを実装します。複数の IGBT を並列接続すると、両方のゲート ドライバで課題が生じる (不十分な駆動能力) ことがあります。システム レベルで両方の IGBT に対する電流分配を均等に維持する必要が生じるほか、より高速なターンオンとターンオフを確実に実現することも求められます。このリファレンス デザインは、脱飽和 (非飽和) 検出や、障害条件発生時に IGBT を保護するソフト ターンオフなどの機能を内蔵した強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバを採用しています。ゲート ドライブ電流を大きくする (15A) ために、外部 BJT (バイポーラ トランジスタ) を使用する電流増幅段を採用した結果、ソフト ターンオフ機能への悪影響を防止できています。さらにこのデザインは、複数の IGBT を並列動作させるときに、ゲート電流のループを防止する手法を提示しています。
特長
- 合計ゲート電荷が最大 10μC という 1200V 定格の並列 IGBT モジュールを駆動できる設計を採用
- 外部 BJT (バイポーラ トランジスタ) 使用の増幅段を採用し、最大 15Apk に達するソース (供給) とシンク (吸い込み) の電流定格を実現
- 内蔵の DESAT (脱飽和) 機能と調整可能なソフト ターンオフ時間を使用し、IGBT の短絡を防止
- 同相モード チョークとエミッタ抵抗を内蔵し、エミッタのループ電流を制限
- 8000Vpk の V(IOTM) 電圧と 2121Vpk の V(IORM) に達する強化絶縁機能
- 100KV/μs の非常に大きい CMTI
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPJ4.PDF (53 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IGBT Gate Driver Ref Design for Parallel IGBTs (Rev. A) | 2017/01/19 |