TIDA-00912

強化絶縁アンプ付きの、シャント ベースの大電流測定(200A)のリファレンス デザイン

TIDA-00912

設計ファイル

概要

絶縁型電流測定向けのこのリファレンス デザインは、外部シャント、強化絶縁型アンプ、および絶縁型電源を使用します。シャント電圧は最大 25mV に制限されています。その結果、シャント内部での消費電力を削減し、最大 200A に達する範囲の大電流を測定できます。信号雑音比 (SNR) を改善するために、絶縁型アンプの入力範囲に合わせる目的で、ゲインが 10 である計測アンプの構成を使用してシャント電圧を増幅します。絶縁型アンプの出力をレベル シフトし、3.3V ADC の入力範囲に合わせます。このデザインは、回路の高電圧側に電力を供給するために、小型フォーム ファクタで絶縁型電源電圧を生成する目的で、410kHz で動作するフリーランニング トランス ドライバを使用します。

特長
  • 強化絶縁型、シャント ベースの 200A ピーク電流測定機能
  • シャント電圧を 25mV に制限する方法で消費電力を削減
  • 1500Vpeak の高い同相電圧に対処し、最大 690V AC の商用電源ドライブをサポートするハイサイド電流センス回路
  • -25℃ ~ 85℃ の温度範囲にわたって、誤差が 1% 未満のキャリブレーション済み AC 精度
  • 差動またはシングル エンド ADC との直接インターフェイスが可能
  • ハイサイド回路に電力を供給する、小型フォーム ファクタでプッシュプル ベースの絶縁型電源
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBV1A.PDF (4374 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM09.ZIP (160 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM08.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM11.ZIP (2111 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC86.ZIP (266 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM10.PDF (721 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM07.PDF (388 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040-N100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1301電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF2033Vref は 3.3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Shunt Based High Current Measurement 200-A Reinforced Amplifier Design Guide (Rev. A) 2016/09/21

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。