TIDA-00896

AC/DC 整流器のリップル クリーナーより後段に配置する LDO レギュレータのリファレンス デザイン

TIDA-00896

設計ファイル

概要

TIDA-00896 リファレンスデザインは、実装が容易で、スタンバイ電流が少なく、絶縁型の AC/DC 整流を実現します。AC 入力電圧は、低ドロップアウト (LDO) リニアレギュレータの LM2936 により、リップルのない 3.3V に安定化されます。3.3V の電源レールは、大半の時間を低電力スタンバイモードで動作するマイコンへの電力供給に最適です。LM2936 の低スタンバイ静止電流は、システムの長時間にわたる低電力サイクル中の消費電力を最小限に抑えます。

特長
  • 低スタンバイ電流レギュレータ (100µA 負荷時の Iq が 20μA 未満)
  • AC/DC の整流および制御を簡単に実装可能
  • AC グリッド電力から 3.3V の安定化 DC 電圧への変換
  • 公称出力電圧から最大 -30mV のロードレギュレーション
  • 30mA/10µs の負荷ステップに対して 27mV 超の負荷過渡
  • 50mA の最大出力電流、短絡電流制限保護機能付き
  • 入力および過渡電圧に対する保護機能
  • TIDA-00896 は、AC から DC への変換後の電圧レギュレータおよびリップル除去レギュレータに関する設計ガイド、テストデータ、設計ファイルを提供
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB95.PDF (773 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKA3.PDF (29 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBR7.ZIP (1159 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKA4.PDF (359 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKA2.PDF (156 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2936逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LDO Regulator Post AC DC Rectifier Ripple Industrial Applications Design Guide 2015/12/10
技術記事 Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 2016/07/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。