TIDA-00891

USB Type-C プラグから USB Type-A レセプタクルへの SuperSpeed MUX と UFP コントローラを備えたリファレンス デザイン

TIDA-00891

設計ファイル

概要

TIDA-00891 は、UFP 実装向けの HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。  HD3SS3220 を使用した PCB 設計を支援するためのリファレンス デザイン ファイルは、要求に応じて提供可能です。  レイアウト ファイルは、配線/配置ルールの図を含み、TUSB321A を実装する際のガイドラインとして使用できます。  このリファレンス デザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB Type-A プラグが付属しています。このリファレンス デザインには、量産には適用されない評価用のテスト部品が含まれる場合がある点に注意してください。

特長
  • 従来の Type A USB 接続の 5V VBUS から電源供給を受けて動作
  • 両方の接続方向をサポートするため、Type-C コネクタ上で USB2 D+1 と D+2、D-1 と D-2 が短絡されています
  • USB Type-A プラグとUSB Type-C™ レセプタクルを搭載しています。  Type-A プラグは、ホスト側の従来型 Type-A USB レセプタクルに接続可能です。
  • USB3 TX および RX の送受信信号は HD3SS3220 を介して多重化され、USB Type-C™ ポートの両方向接続に対応します。  
  • 小型の設計によりシステム実装が容易
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBE7.PDF (436 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRK91.PDF (190 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK90.PDF (141 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK94.ZIP (9 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBR2.ZIP (289 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK93.ZIP (728 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK92.PDF (818 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK89.PDF (146 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS620822 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB211USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

HD3SS3220DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS259102.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00891 Test Results 2016/01/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。