TIDA-00890

USB Type-A プラグから USB Type-C リセプタクルへの SuperSpeed MUX、DFP コントローラ付き、リファレンスデザイン

TIDA-00890

設計ファイル

概要

TIDA-00890 ドングルは、DFP実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  このリファレンスデザインは、USB-C™ コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアリファレンスとして使用できます。  レイアウトファイルは、TUSB321A HD3SS3220 を実装する際の配線・配置ルールの参考資料として活用できます。このリファレンスデザインには、従来の USB システムに接続するためのオンボード USB Type-A プラグが付属しています。この設計には、評価目的のテストコンポーネントが含まれており、量産には適しません。

特長
  • 従来の Type A USB 接続の 5V VBUS から電源供給を受けて動作
  • Type-C プラグの向きと Ra 検出に基づき、CC ピン経由で VCONN を供給可能
  • USB Type-A プラグとUSB Type-C™ レセプタクルを搭載しています。  Type-A プラグは、ホスト側の従来型 Type-A USB レセプタクルに接続可能です。
  • USB3 TX および RX の送受信信号は HD3SS3220 を介して多重化され、USB Type-C™ ポートの両方向接続に対応します。 
  • 小型の設計によりシステム実装が容易
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBE3.PDF (360 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK61.PDF (214 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK60.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK64.ZIP (77 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBQ6.ZIP (305 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK63.ZIP (767 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK62.PDF (881 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK59.PDF (53 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS620822 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB211USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

HD3SS3220DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS259102.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00890 Test Results 2016/01/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。