TIDA-00884
1 ~ 2 シリーズ HDQ リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン
TIDA-00884
概要
TI の bq78z100 デバイスは、1 直列~ 2 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ パックの包括的な自律動作を実現する、残量計と保護機能を統合したバッテリ パック マネージャです。このアーキテクチャにより、残量計プロセッサと外部バッテリ チャージャ コントローラが HDQ ブロードキャスト コマンドを使用して通信を実施できます。このリファレンス デザインは、リチウムイオン バッテリの残量計と保護機能を搭載した包括的なパック ソリューションで、開発者の設計プロセスを容易にします。安全性と保護機能を強化するために、過電圧 IC (静電気放電) 保護機能を搭載
特長
- 残量計とプロテクタの統合により、1 直列 ~ 2 直列のリチウムイオン セルまたはリチウムポリマ セルをサポート
- 2 次レベルのプロテクタにより、過電圧保護機能を実現します
- bqstudio システム分析のためのデータ ロギングを可能にするソフトウェア
- インピーダンス トラック技術
- SHA-1 認証機能を統合
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKH6.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00884 Test Results | 2016/02/10 |