TIDA-00875

単相ブラシレス DC(BLDC)、ブラシ付きモーター・ドライバ付、リファレンス・デザイン

TIDA-00875

設計ファイル

概要

TIDA-00875 demonstrates how to reconfigure existing brushed motor drivers to control single phase brushless (BLDC) motors. The DRV8801 and DRV8701 are used to control a single phase BLDC motor. The DRV8801 design controls the motor at 100% duty cycle. When the device is powered up, the motor runs. The DRV8701 design controls the motor using a PWM input to allow speed control. The designs operates from 12V up to 24V, with full scale current of 2.8A peak (DRV8801) or 20A peak (DRV8701).

特長
  • 12 to 24-V operating supply voltage range with 2.8A or 20A peak current
  • No external control required (DRV8801)
  • External PWM input controls speed (DRV8701)
  • Motor control only. Add addition circuits as desired (reverse voltage protection, EMI/EMC filter, etc.)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBB1.PDF (3458 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJU5.PDF (235 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJU4.PDF (139 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJU7.ZIP (814 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBO8.ZIP (280 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJU6.PDF (1347 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJU1.PDF (136 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJU2.PDF (300 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJU3.PDF (131 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV870147V H ブリッジ スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5013-Q1車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5013高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8801A-Q1車載、電流フィードバック機能搭載、ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、40V、2.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Drive a Single Phase Brushless DC (BLDC) with Brushed Motor Driver Design Guide 2015/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。