TIDA-00874
デジタル入力/処理機能内蔵 Hi-Fi 175W Class-D オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン
TIDA-00874
概要
非常に高性能なアナログ入力 TPA3251D2 Class-D アンプを、汎用 PCM5242 差動出力 DAC を使用してオーディオ処理機能内蔵のデジタル入力システムに変換するリファレンス・デザインです。さまざまなデジタル入力音源と組み合わせることにより、TPA3251D2アンプの性能をフルに引き出すことができます。PCM5242 DAC はアナログ差動出力方式で、SNR が高いことから、TPA3251D2 アンプの完全差動アナログ入力との組み合わせに最適で、優れたノイズ特性と超低歪みを実現します。PCM5242 に搭載されている miniDSP により、オーディオ処理とフィルタリング機能を追加し、最終機器でオーディオ性能をさらに向上させることもできます。
特長
- TPA3251D2 とデジタル音源の組み合わせにより高い性能とオーディオ忠実度を実現
- USB、光、SPDIF、I2S の各形式でデジタル入力を受け入れ
- デジタル音源の場合、175W @ 10% THD + N を実現
- 4Ω に 10W を出力する場合、0.004% 未満の THD + N
- PCM5242 DAC の miniDSP の活用により、フレキシブルなプロセッシング
- ノイズを排除するための完全差動アナログ・パス
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJX3.PDF (352 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00874 Test Results | 2015/12/18 | |||
| その他の技術資料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017/12/01 | ||||
| 技術記事 | How Class-D amplifiers are closing the gap on hi-res Class-AB amplifiers | PDF | HTML | 2016/04/01 | |||
| 技術記事 | How to select an audio amplifier for products with internal or external speakers | PDF | HTML | 2016/02/29 | |||
| 技術記事 | Selecting the right inductor for ultra-low distortion Class-D audio amplifiers | PDF | HTML | 2016/01/29 | |||
| 技術記事 | Setting the new standard: High-definition audio is changing the way we listen | PDF | HTML | 2015/12/22 | |||
| ユーザー・ガイド | Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/06/19 |