TIDA-00872

バイポーラ ステッパ モーター コントローラを使用したユニポーラ ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-00872

設計ファイル

概要

TIDA-00872 は、DRV8711 バイポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバをユニポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバとして再構成する方法を示します。PCB は MSP430G2 LaunchPad に接続され、迅速な評価とチューニングを可能にします。この PCB は 15V から 40V までの電圧で動作し、フルスケール電流は 5A です。

特長
  • 15 ~ 40V の動作電源電圧範囲で、最大 4A のフルスケール連続モーター電流を供給
  • モーター速度に応じて最大 1/256 のマイクロステップ モード
  • ドライバ入力制御とモーター チューニング用の BOOST-DRV8711 GUI
  • オンボード USB 通信機能により外部コントローラとのコネクティビティ確保が容易
  • MSP430G2 LaunchPad に接続
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBB3.PDF (2231 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJV0.PDF (180 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJU9.PDF (131 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJV2.ZIP (9291 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBO9.ZIP (1223 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJV1.PDF (1144 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJU8.PDF (400 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ モーター ドライバ

DRV87111/256 マイクロステップ機能と停止検出機能搭載、52V、バイポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Unipolar Stepper Motor Driver Using a Bipolar Stepper Controller Design Guide 2015/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。