TIDA-00863
TPS7B4253-Q1 を使用した LDO パラレルソリューションのリファレンスデザイン
TIDA-00863
概要
このリファレンス デザインは、許容誤差が非常に小さい電圧トラッキング LDO である TPS7B4253-Q1 を活用して、大出力電流を供給すると同時に低静止電流 (IQ) の要件に適合する LDO の並列配置を提示します。
特長
- 最大 900 A を供給する拡張出力電流
- 大負荷条件下で良好な放熱特性
- 4 ~ 40V の広い入力電圧範囲
- 出力コンデンサを広い範囲から選定可能
- 10〜500µF のセラミック出力コンデンサで安定動作可能
- ESR 範囲は 0.001Ω 〜 20Ω
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK78.PDF (203 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4253-Q1 — 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | LDO Parallel Solution Reference Design With TPS7B4253-Q1 (Rev. A) | 2016/01/20 |