TIDA-00858

新しい、高効率フルブリッジ整流器、リファレンス・デザイン

TIDA-00858

設計ファイル

概要

TIDA-00858 は、フル・ブリッジ整流器に関する高効率のアプローチを採用しています。このリファレンス・デザインは、複数のダイオードを 4 個の N チャネル MOSFET に置き換え、LM74670-Q1 スマート・ダイオード・コントローラと組み合わせて、1 個のフル・ブリッジ整流器を構成しています。LM74670-Q1 は、損失の発生するダイオードを、静止電流 (IQ) が事実上ゼロの回路で置き換えます。このデザインは、最大 45V の AC 入力電圧を受け入れ、ダイオードを使用する場合の順方向電圧降下なしで、整流済みの DC 電圧を生成できます。300Hz の AC 入力を取り扱うことができ、ショットキー・ダイオード整流器を使用する場合に比べて熱管理の手間を減らし、最大 100A の出力電流を供給することができます。

特長
  • 最大 45V の AC 入力電圧をサポート
  • 動的な電流反転に対する高速応答:5μs 未満
  • 大電流整流器の場合、いっそう効率的
  • 最大 300Hz の AC 入力周波数をサポート
  • 事実上のゼロ静止電流 (IQ) であり、ダイオード整流器より小さい逆リーケージ電流
出力電圧オプション TIDA-00858.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 35
Vout (Nom) (V) 35
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 700
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ OR'ing
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB53.PDF (949 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIV5.PDF (58 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIV4.PDF (34 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIV7.ZIP (1451 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBF8.ZIP (169 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIV6.PDF (250 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIV3.PDF (134 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74670-Q1車載対応、70μA ゲート ドライブ搭載、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCSシングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00858 Test Results 2015/11/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。