TIDA-00808
BOM (部品表) 点数が最小で、スペースを最適化した DC/DC 反転型電源モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00808
概要
TIDA-00808 は、産業用アプリケーション向けのシンプルな DC/DC 反転電源のリファレンス デザインです。4.5V ~ 55V の広い入力電圧に対応し、 -5V@1.75A の出力を生成、ピーク効率は 86% を達成します。この設計は反転型であるため、入力電圧が上昇すると最大出力電流も増加します。このリファレンス デザインは、 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER DC/DC 降圧電源モジュールを特徴としており、コンパクトなサイズとシンプルなソリューションを実現しています。基板のサイズは 76.2 x 76.2mm (3 x 3 インチ ) で、ソリューション サイズはわずか 30.607 x 20.828mm (1.205 x 0.82 インチ ) です。
特長
- 入力:4.5V ~ 55V
- 出力:-5V@1.75A
- ピーク効率:86% 超
- シールドインダクタを内蔵し、外付け部品を最小限に抑えたシンプルな設計
- 小型ソリューション サイズ、 637.5mm2 未満
- テスト済みの DC/DC スイッチング電源のサブ回路
出力電圧オプション | TIDA-00808.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 4.5 |
Vin(最大)(V) | 55 |
Vout (Nom) (V) | -5 |
Iout(最大)(V) | 1.75 |
出力電力(W) | 8.75 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
入力タイプ | DC |
トポロジ |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKD5.PDF (94 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | TIDA-00808 Test Results | 2016/01/20 |