TIDA-00804

車載用 i.MX6 クアッド コア プロセッサ電源のリファレンス デザイン

TIDA-00804

設計ファイル

概要

TIDA-00804 リファレンス デザインは、i.MX6Q クワッド コア アプリケーション プロセッサ向けの低コスト ディスクリート電源ソリューションです。搭載している DC/DC レギュレータすべてが放送に使用されている AM 無線バンドを上回る周波数で動作するので、無線への干渉を防止でき、フィルタ部品の小型化を通じてソリューション サイズの小型化を実現できます。最初の段の DC/DC コンバータは 6V ~ 42V の入力電圧範囲に対応できるので、スタート / ストップ動作やロード ダンプ時に耐える設計を実現できます。2 段目の DC/DC コンバータでは、i.MX6Q に電力供給するために必要なすべての電源レールを実装できます。この設計を使用する場合、電源シーケンス IC は不要です。PWB (プリント基板) は、4 層基板で 2 オンスの銅箔を採用しており、周囲温度 85°C でも良好な消費電力を達成します。

特長
  • 広い入力電圧範囲:バッテリからの電源電圧 6V ~ 42V で、スタート ストップ システムとロード ダンプをサポート
  • DC/DC レギュレータすべてが 1.8 MHz を上回る周波数で動作し、AM 帯への干渉を防止
  • 超小型フォーム ファクタ:基板サイズ:75mm x 58mm
  • 電源シーケンス IC 不要
  • すべての電源レールで 5% 未満のリップル
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBL1.PDF (6753 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRL64.PDF (919 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL65.PDF (582 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL63.PDF (131 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL67.ZIP (707 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC15.ZIP (1771 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL66.PDF (2150 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL62.PDF (639 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM26420-Q1車載認証済み、デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54561-Q1ソフトスタート機能と Eco-mode™ 搭載、車載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Design Guide 2016/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。