TIDA-00799
低ノイズ、低歪みで DC / AC 入力を受け入れるクワッドチャネル、 12 ビット、 50MSPS ADC のリファレンス デザイン
TIDA-00799
概要
このリファレンス デザインは、 ADC3422 向けにシングルエンドから差動入力への経路を実装する方法を示しており、 AC 結合または DC 結合で使用できます。また、高入力インピーダンスで DC 結合の入力経路を設計する方法も説明しています。このリファレンス デザインは、低消費電力のデータ アクイジション、ポータブル計測機器、 IGBT 診断などのアプリケーションに使用できます。
特長
- OPA656 および THS4541 を使用したシングルエンドから差動リファレンス デザイン
- チャネル A とチャネル B は、 THS4541 を使用して AC/DC 結合されています
- THS4541 と ADC3422 は 70dB の SNR を達成します
- 低消費電力 (57mW/ チャネル) で動作するので、バッテリ動作のデバイスに適しています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO27.PDF (263 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Low-Power, Quad 12-Bit 50-MSPS ADC Reference Design With Low-Noise (Rev. A) | 2016/09/27 |