TIDA-00786

超小型ブラシ付き DC モータ電流レギュレーション、TI リファレンス・デザイン

TIDA-00786

設計ファイル

概要

TIDA-00786 は、100% デューティ・サイクルの固定速度入力と可変電流制御を備えた、小型サイズでブラシ付き のDC モーター・コントローラです。  DRV8871 の内蔵電流センサ機能により、設計で標準のポテンショメータを利用できるため、ユーザーは 12V ~ 24V の入力で電力を供給できるさまざまなモーターの間で電流制限レベルをすばやく変更できます。

特長
  • 12V ~ 24V で動作
  • 100% デューティ・サイクルの固定速度入力
  • オンボード 100 ミリ・ヘッダーによるモーター接続の迅速な変更
  • DC バレル・プラグにより、さまざまな商用電源からユニバーサル接続
  • 長期間使用できる、耐久性のあるポテンショメータを装備
  • 内部電流制御により、超小型サイズを実現
  • 可変 RILIM により、最終アプリケーションの適切な電流制御レベル判定に必要なテスト時間を短縮
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAY8.PDF (730 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRII2.PDF (65 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRII1.PDF (189 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRII4.ZIP (359 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBB4.ZIP (912 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRII3.PDF (333 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRII0.PDF (150 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8871電流センシング機能内蔵、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00786 Test Results 2015/10/23