TIDA-00785

絶縁型 GaN ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-00785

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、強化絶縁型のデュアル チャネル デジタル アイソレータ、GaN ゲートドライバ、および絶縁電源で構成されています。このコンパクトなリファレンス デザインは、電源回路、DC–DC コンバータ、同期整流、太陽光インバータ、モータ制御などにおける GaN の制御を目的としています。ゲート ドライバに対応する、オープン ループのプッシュプル トポロジをベースとする電源が存在するため、PCB を柔軟に配線できます。TIDA–00785 で使用されているプッシュプル トランス ドライバは 300kHz で動作し、絶縁トランスの小型化に貢献することで、コンパクトな電源ソリューションを実現します。

特長
  • 低電圧 GaNドライブ (300~450V) に最適
  • GaN モジュールの駆動に最適な、4A ソースおよび 6A 電流によるレールツーレールのピーク電流駆動能力
  • 5000Vpk の強化絶縁と 100kV/μ s を超える非常に高いCMTI
  • トランス ドライバのスプレッド スペクトラム動作により、放射ノイズの低減に貢献
  • ゲートドライバの PWM 信号は、コントローラに直接インターフェース可能 (3.3V動作)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBI7.PDF (2363 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRL44.PDF (108 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL43.PDF (22 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL47.ZIP (446 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC10.ZIP (228 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL46.PDF (594 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL42.PDF (170 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ローサイド ドライバ

UCC276114V UVLO 搭載、レギュレーション済みの 5V 出力、4A/6A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7821最高絶縁定格、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Isolated GaN Driver Design Guide 2016/03/28
技術記事 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017/01/31
ホワイト・ペーパー Driving the green revolution in transportation 2016/09/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。