TIDA-00783
スペースが最適化された、広 Vin トリプル出力電源モジュール、リファレンス・デザイン
TIDA-00783
概要
TIDA-00783.1 は、ワイド入力電圧範囲、トリプル出力パワー・モジュールのリファレンス・デザインです。出力電圧は 3.3V、1.8V、1.2V で、合計出力は 6W です。スペース制約が厳しいアプリケーション向けにレイアウトが最適化されています。
特長
- LMZ36002 4.5V ~ 60V 入力、2A 出力、ワイド入力電圧範囲、インダクタ内蔵パワー・モジュール
- LMZ20502 インダクタ内蔵ナノ・モジュール
- ワイド入力電圧範囲 4.5V ~ 40V
- 外部部品点数が最小のパワー・モジュールのリファレンス・デザイン
- 400 平方ミリメートルの小型ソリューション・サイズ
- この回路基板はテスト済みで、設計ファイルやテスト・レポートも付属しています
| 出力電圧オプション | TIDA-00783.1 | TIDA-00783.2 | TIDA-00783.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 40 | 40 | 40 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | .9 | 1 | 1 |
| 出力電力(W) | 2.97 | 1.8 | 1.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIE8.PDF (101 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00783 Test Results | 2015/10/19 | |||
| 技術記事 | Smart power-supply designs for smart factories | PDF | HTML | 2015/12/07 | |||
| 技術記事 | What’s inside the smart factory? | PDF | HTML | 2015/06/01 |