TIDA-00779
98% 超の効率を持ち、BOM とサイズを最適化した 230V、3.5kW PFC のリファレンス デザイン
TIDA-00779
概要
TIDA-00779 は、室内エアコンや他の大型家電向けに設計された、3.5kW でコスト競争力のある力率向上レギュレータ コンバータです。このリファレンス デザインは、TIのUCC28180 PFCコントローラを使用して実装され、必要なすべての保護機能が組み込まれた、連続導通モード(CCM)昇圧コンバータです。このハードウェアは、家電製品を対象にした IEC61000 の要件に準拠したサージおよび EFT 試験に合格するように設計およびテストされています。
特長
- 動作電圧範囲全体にわたって 98% を上回る高効率を達成し、ヒートシンクの小型化に貢献
- 190VAC ~ 270VAC の広い全負荷動作入力範囲
- 中負荷から全負荷 (50 ~ 100%) の範囲で、0.99 を上回る高い力率と 5% 未満の THD (電磁干渉) を達成
- 最大 3.5kW の大電力出力により、ほとんどの単相入力 PFC アプリケーションに対応
- 8 ピンの PFC ソリューション (AC ライン センシング不要) により、非常に単純な設計が可能
- 低い電流センス スレッショルドにより、消費電力を最小化
- サイズの小型化に適した高い電力密度
| 出力電圧オプション | TIDA-00779.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 270 |
| Vout (Nom) (V) | 390 |
| Iout(最大)(V) | 9 |
| 出力電力(W) | 3510 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- Non Sync |
産業用
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- AC input HVAC motor control
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- UPS - 三相
- エアコン室外機
- セントラル・インバータ
- デジタル制御テレコム整流器
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- プレミアム超音波
- 医療用 PSU
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 家電製品:コンプレッサ
- 標準的な超音波機器
- 産業用バッテリ・チャージャ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKA6A.PDF (162 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 98%超の効率を持ち、BOM およびサイズに対して最適化された 230V、3.5kW PFC のリファレンス デザイン (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024/09/20 |
| 技術記事 | How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications | PDF | HTML | 2017/07/17 | |||
| 技術記事 | Is PFC possible without input voltage sensing? | PDF | HTML | 2016/09/14 |