TIDA-00777

リレーやブレーカの精度を向上する、Rogowski コイル向けアクティブ積分器のリファレンス デザイン

TIDA-00777

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、Rogowski コイルで使用できるように広い入力電流範囲に対応し、精度、直線性、安定性、再現性の優れたアクティブ積分器の設計を提示します。この積分器は、オフセットと温度ドリフトが非常に小さい高精度アンプを使用しています。この積分器の 2 つの構成を提示します。1 つは位相誤差が 3 度未満の高精度測定向け、もう 1 つは高速応答時間 (15ms 未満の RC) 向けです。出力信号はバイポーラですが、ユニポーラ出力が必要な場合、オプションのレベル シフト段を使用することもできます。

特長
  • 低オフセットでドリフトが 0 に近いアンプ (OPA2188)) を使用したアクティブ積分器設計
  • 積分器の出力は、ユニポーラまたはバイポーラ ADC の入力範囲に互換 (例:入力電圧範囲が 0 ~ 5V または ±2.5V である ADS131A04)
  • 積分器は、50/60Hz で精度をテスト済み、また 25℃ ± 35℃ の範囲で再現性と温度安定性をテスト済み
  • この積分器は 5V DC の単一入力電圧で動作し、バイポーラ動作に対応できるように正と負両方の電圧をオンボードで生成します。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBY4A.PDF (1614 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMR0.ZIP (339 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMQ9.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMR2.ZIP (1854 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCF0.ZIP (2290 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMR1.PDF (1975 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMQ8.PDF (835 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS60403固定的な 250kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951-Nパワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA21880.03µV/℃、 6µV Vos、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA188高精度、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V のゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS723イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040-N100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2189デュアル、14MHz、マルチプレクサ対応、低ノイズ、ゼロドリフト、RRO、CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Active Integrator Rogowski Coil for Relay and Breaker Design Guide (Rev. A) 2016/09/29

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。