TIDA-00766
差動パルス トレイン出力 (PTO) プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) モジュール リファレンス デザイン
TIDA-00766
概要
差動パルス トレイン出力 (PTO) に関するこのリファレンス デザインは、絶縁型 Fly-buck パワー コンバータを使用している PLC バックプレーンから電力供給を受ける RS-485 ドライバを使用して、差動高速デジタル出力モジュールの設計を提示します。このリファレンス デザインは主に、位置決めとモーション制御のシステムで採用され、ノイズの多い環境で離れた場所にある高速モーターのシンプルな制御を可能にします。
特長
- 4 個の高速差動デジタル出力チャネル
- 1MHz のパルス周波数
- 100Ω 負荷時、チャネル当たり最大 25mA 負荷電流
- バックプレーン絶縁型電源ステージからの電力供給で動作する場合、合計消費電力は 750mW (150mA)
- 並列制御によるシンプルな MCU インターフェイス
- TIDEP0027を使用すると、Beaglebone Black Cape フォーム ファクタの活用により、簡単な評価が可能
産業用
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN55.PDF (65 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Differential Pulse Train Output (PTO) Programmable Logic Controller (PLC) Module (Rev. A) | 2016/10/13 |