TIDA-00760

PLC 向けマルチプレクス シングル チャネル DAC を搭載したマルチチャネル アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00760

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、順次多重化されたサンプル&ホールド バッファに基づくプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) 用アナログ出力モジュールの設計において、低コスト、高速、小型フォームファクタ、高分解能の実現を支援します。

特長
  • マルチプレクス形式の 8 出力チャネル モジュール:4 チャネル電圧出力、4 チャネル電流出力
  • シングル 16 ビット DAC (DAC8760)
  • 実効分解能:電圧出力は 15 ビット、電流出力は 14 ビット
  • 構成可能な出力範囲:  電圧出力 :±10V、0 ~ 10V、±5V、0 ~ 5V、電流出力:0–20mA、4–20mA、0–24mA
  • 較正なしの出力精度:±0.2% FS 精度 @ 25°C、±0.5% FS @ -40°C ~ 85°C のバッテリ電圧モニタ
  • スキャン時間:8 チャネルの場合 6ms (変換時間:750 μs /チャネル)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBL9A.PDF (3671 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKX4.PDF (258 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKX3.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKX7.ZIP (1025 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBY5.ZIP (439 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKX5.PDF (2472 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKX6.PDF (2117 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKX2.PDF (680 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC87604 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA188高精度、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V のゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

MUX36S081pA オン状態リーク電流、36V、8:1、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR1113V ~ 15V のレギュレータ搭載、抵抗で設定可能な I/O 比、電圧/電流コンバータ / トランスミッタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Multi-Channel Analog Output Module Multiplexed Single Channel ADC Design Guide (Rev. A) 2016/04/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。