TIDA-00750
3Dタイム オブ フライト(ToF)を使用する、人数計測によるデマンド制御換気用リファレンス デザイン
TIDA-00750
概要
3D タイム オブ フライト(ToF)を使用したデマンド制御方式の換気のための人数計測リファレンス デザインは、TI の 3D ToF イメージ センサと追跡/検出アルゴリズムを使用して、特定のエリアにいる人数を高解像度かつ高精度で計測するサブシステム ソリューションを提供します。このセンサ技術は、標準の CMOS で開発されているため、システム コストを抑えながら非常に高度な統合が可能です。ToF イメージ センサは視覚データを三次元で処理するため、人間の正確な形状を検出し、わずかな動きの変化も見逃すことなく、極めて高い精度で、人の動きと位置を追跡できます。この理由から、ToF カメラは、従来の監視カメラやビデオ分析よりもはるかに効果的に、リアルタイムで人数のカウントや人々のトラッキング機能を実行可能です。
特長
- 精度: >90%
- 応答時間や占有データが構成可能で、リアルタイムまたは定期的に入手可能
- 広い視野角:H74.4º x V59.3º
- 周囲光とは無関係なので、3D ToF カメラは暗闇でも画像を見ることが可能
- 自動照明
- 4 つの NIR レーザーにより、広い照射領域を実現
- 目に安全な、短い拡散レーザー パルス
- 組込みプラットフォーム上で動作
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLL4.ZIP (377 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 3Dタイム・オブ・フライト(ToF)を使用する、人数計測によるデマンド制御換気用リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/05/26 |