TIDA-00728
フロント ポート USB Type-C エクステンダ、リファレンス デザイン
TIDA-00728
概要
フロントポート Type-C エクステンダのリファレンス デザインは、内部のマザーボード USB3.0 コネクタに接続し、リモート配置されたフロントポート Type-C コネクタに対して、高速とスーパー スピードの両方の信号に対してシグナル コンディショニングを行います。 このモジュールにより、内蔵 USB マザーボード コネクタ上で 2 つのフル機能 USB Type-C コネクタが可能になります。
特長
- マザーボードの VBUS から供給される 5V 電源で動作し、外部電源を必要としません
- USB2.0、USB3.0 互換
- システムのすべての低消費電力状態をサポート
- Type-C 接続を実現します
- 小型の設計によりシステム実装が容易
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK36.PDF (78 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00728 Test Results | 2015/12/30 |