TIDA-00724

オートモーティブ、緊急呼び出し(eCall)オーディオ・システム・サブシステム、リファレンス・デザイン

TIDA-00724

設計ファイル

概要

車載用緊急通報 (eCall) システムには高い効率と診断機能が必要になります。その際、スピーカ診断機能などのオーディオ・サブシステムについては、独自要件への対応が必要で、低消費電力も重要な要素となります。このリファレンス・デザインは、eCall アプリケーションで TI の車載 2 チャネル・オーディオ・コーデック (TLV320AIC3104-Q1) と Class-D オーディオ・アンプ (TAS5411-Q1) を使用しています。

特長
  • ロード・ダンプ保護機能を統合し、外部電圧クランプ対策のコストとサイズを低減
  • オンボードの負荷診断機能は、I²C 経由でスピーカのステータスを報告し、診断を網羅するために必要とされる外部部品の数を低減
  • TLV320AIC3104-Q1 と TAS5411-Q1 の組み合わせを使用すると、電気系システム内での消費電力と発熱とピーク電流の低減が可能
  • TAS5411-Q1 は最大 8W の出力電力を供給し、予測不能な緊急事態が発生した場合でも音量の大きい鮮明なオーディオを再生
  • TLV320AIC3104-Q1 から供給される追加出力を使用して、ヘッド・ユニットや他のカー・オーディオのニーズを満たし、他のデバイスを不要にすることが可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU679A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJN8.PDF (267 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJN7A.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJO0.ZIP (1055 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBN0.ZIP (1965 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJN9.PDF (2076 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJN6A.PDF (393 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載オーディオ アンプ

TAS5411-Q1車載、8W、4.5V~18V、アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TLV320AIC3104-Q1車載向け、低消費電力ステレオ オーディオ コーディック、6 音声入力ピンおよび 6 音声出力ドライバ付き

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TLV320AIC3109-Q1車載向け、低消費電力、96kHz、モノラル オーディオ コーデック

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載緊急通話 (eCall) オーディオ・サブシステムのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/06/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。