TIDA-00720

バッテリ寿命を延長するためのパワー・サイクルのリファレンス・デザイン、超低 IQ LDO およびナノ・タイマ使用

TIDA-00720

設計ファイル

概要

The TIDA-00720 reference design shows a method to extend battery life by power cycling. The power cycling concept consist in time interval period that enables the power management devices for just enough time for the microcontroller to execute the program, transmit data or collect data. Some of the MCUs have sleep modes with low stand-by currents, but the power management devices will continue to dissipate power if they are left enabled. The current leakage is higher during the enabled mode and will add up to the total power waste during the MCU sleep cycles.

This design is ideal for systems that operate for various years without replacing the battery; these systems do not need to run constantly instead they operate in periodic intervals of seconds, minutes or even an hour in between operating time.

特長
  • Prolonged battery life by using power cycling. Sleep mode has an ultra-low quiescent (typically 44nA).
  • Time intervals can be adjusted from 10ms to 2h with an external resistor.
  • Ultra-low noise and ripple free 1.8V output voltage
  • Fast power-up voltage supply. Power supply is disabled as soon as the MCU sends a process completion signal.
  • Cost efficient solution with only a few compensation components
  • TIDA-00720 provides a design guide and design files of the power management solution.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAP0.PDF (921 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRID0.PDF (208 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB99.ZIP (1224 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRID1.PDF (476 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIC9.PDF (191 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38693イネーブル搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5111車載対応、デューティ サイクル アプリケーションのパワー ゲート向け、超低消費電力システム タイマ (35nA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Cycling to Extend Battery Life Using an Ultra-Low IQ LDO Design Guide 2015/09/22
技術記事 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。