TIDA-00719

高集積電源リファレンス デザイン、SSD 用

TIDA-00719

設計ファイル

概要

このリファレンス デザイン は、SSD 向け小型高集積電源を示します。内部シーケンシングと高出力電圧精度をサポートしています。

特長
  • 優れた過度応答
  • 高効率
  • 小型フォーム ファクタ
  • 数個のみの外部受動部品によるコスト効率性
  • 複数の出力電圧レール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAO9.PDF (860 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKB1.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBR9.ZIP (410 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKB2.PDF (2362 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKB0.PDF (901 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

LM4132シャットダウン イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3996パワー グッドとイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8758-E04 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00719 Design Guide 2015/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。