TIDA-00715

高ダイナミックレンジ・ヘッドフォン・ドライバ、リファレンス・デザイン、電圧出力、差動オーディオ DAC 用

TIDA-00715

設計ファイル

概要

A low THD+N amplifier signal chain for driving headphones is presented. The design walks through various factors to consider in order to optimize performance based on customer needs.

特長
  • Ultra-low distortion, THD+N < 0.0003%
  • Low power consumption, 18.25mW/channel
  • Ability to drive 50mW of output power into 32Ω headphone load without sacrificing performance
  • Compact design ideal for portable application
  • Low-power mode to save power in portable applications
  • The circuit performance is thoroughly whetted and includes the entire amplifier singal-chain and a design guide that walks the user throguh various options to consider when designing a headphone amplifier
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAG7.PDF (2915 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI30.PDF (167 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI29.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI32.ZIP (1749 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRI31.PDF (355 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDCB71.ZIP (14865 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRI28.PDF (102 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2836デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、負のレール入力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4521超低消費電力、レール ツー レール出力、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High Dynamic-Range Headphone Driver for DACs Design Guide 2015/09/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。