TIDA-00712
スマートウォッチ電池管理ソリューション・リファレンス・デザイン
TIDA-00712
概要
このリファレンス・デザインは、スマート・ウォッチ用バッテリ・マネージメント・ソリューション (BMS) に適しています。このデザインは、スマートウォッチ・アプリケーションのような低消費電力ウェアラブル・デバイスに最適です。このデザインは、1 セル用の超低消費電力リチウムイオン・リニア・チャージャや、高集積の Qi 準拠ワイヤレス・パワー・レシーバ、コスト効率の優れた電圧 / 電流保護 IC、センス抵抗内蔵のシステム側のバッテリ残量計、LCD ディスプレイ・デバイスに最大 28V を出力する昇圧回路を搭載しています。
このデザインは小型サイズ (20mm x 29mm) PCB に実装されています。入力電力は、micro-USB コネクタと、Qi 準拠のワイヤレス・パワー・トランスミッタのどちらかから供給できます。また、micro-USB コネクタからの 5V 電力供給を検出した場合は必ず、ワイヤレス・パワー・トランスミッタはオフになります。
特長
- 降圧機能と LDO 出力を採用したチャージャは、システムに合わせてプログラマブル
- システム・リセットに利用できる手動リセット・タイマ出力
- 93% の効率を実現するワイヤレス・レシーバは最適化済み (必要な IC は 1 個のみ)
- 1.9mm x 3.0mm のサイズで WPC (Wireless Power Consortium、ワイヤレス・パワー・コンソーシアム) V1.1 互換
- Impedance Track 残量計機能と事実上のプラグ・アンド・プレイ機能を搭載した残量計
- バッテリ保護 IC は、電圧と電流の両方、また充電と放電に対する包括的な保護を実現する、コスト効率の優れたソリューションです。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIR8.PDF (128 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD75208W1015 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 1.5mm の WLP 封止、デュアル、コモン ソース、108mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Battery Management for Smartwatch and Wearable Applications Design Guide | 2015/11/09 |