TIDA-00691

リニア・レギュレータ電源ソリューション、リファレンス・デザイン、MSP430G2xx3 電力損失低減用

TIDA-00691

設計ファイル

概要

This linear regulator power solution provides power supply to MSP430 microcontroller. By implementing two linear regulator in parallell but work seperately, this power solution can reduce system power dissipation. Low quiescent current LP5900-3.3 and LP5900-1.8 are fit for this application.

特長
  • Low power dissipation solution
  • Small size solution
  • Cost optimized solution
  • Ripple free and low noise solution
  • TIDA-00691 provides design guide and design files of the power solution
出力電圧オプション TIDA-00691.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 4.2
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) .15
出力電力(W) .495
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB23.PDF (3176 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJE0.PDF (202 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJD9.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJE2.ZIP (790 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBK6.ZIP (282 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJE1.PDF (201 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJD8.PDF (93 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5900イネーブル搭載、150mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Regulator Power Solution for Reducing MSP430G2xx3 Power Dissipation Design Guide 2015/11/12
技術記事 Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? PDF | HTML 2016/07/13
技術記事 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。