TIDA-00690

ワイヤレス スイッチ電源向けエネルギー ハーベストのリファレンス デザイン

TIDA-00690

設計ファイル

概要

TIDA-00690 リファレンス デザインは 、エネルギー ハーベスト スイッチ用のソリューションを実現します。線形ダイナモのように構築されたスイッチは、機械的エネルギーを電気エネルギーに変換します。TIDA-00690 デザインにより、この電気エネルギーを最適な方法で収集できます。このデザインを使用すると、機械のスタート/ストップを対象に、バルブや他の機械式アクチュエータ、緊急スイッチ、コントローラのワイヤレス位置制御を実現できます。さらに、ワイヤレスであれば、システムの柔軟性と稼働時間が向上します。たとえば、機械的な振動や化学的に攻撃的な環境では、ワイヤが実用的ではない場合があります。

特長
  • エネルギー ハーベスト: 0.16mJ (15ms 以上)
  • 3 チャネルでの BLE ビーコン送信 (チャネルあたり 8 バイト)
  • ケーブルレス (電源ケーブルなし、データケーブルなし)
  • メンテナンス コストの削減
  • 温度範囲:-40°C ~ 85°C
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC93.PDF (2838 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRO02.PDF (155 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO01A.PDF (283 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO04.ZIP (1337 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCQ9.ZIP (766 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO03.PDF (1046 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO00.PDF (298 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS6212215V、75mA、効率 96%、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Energy Harvesting for Wireless Switch—Power Reference Design 2016/10/10
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020/04/08
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017/07/07
技術記事 Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 PDF | HTML 2016/10/27

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム