TIDA-00675
ダイナミック・スイッチングを使用する消費電力削減、リファレンス・デザイン
TIDA-00675
概要
TIDA-00675 は、1 個のロード・スイッチを使用して負荷の動的なオン / オフ切り替えを行う場合の電力低減の利点を示します。設計ガイド (英語) は、切り替えの頻度、デューティ・サイクル、放電抵抗の使用が、消費電力にのどのような影響を及ぼすかを説明しています。
特長
- 負荷の動的なオン / オフ切り替えを行う場合の消費電力の利点
- 周波数、デューティ・サイクル、負荷電流が、消費電力に及ぼす影響
- 動的切り替えの際に、クイック出力放電機能を使用する場合と使用しない場合のロード・スイッチの使用
- このデザインはテスト済みで、各使用事例に対応するデータが付属
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJB0.PDF (93 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Power Reduction Using Dynamic Switching Design Guide | 2015/11/10 |