TIDA-00666

4 ~ 20mA 電流ループから電力供給を受け、BLE コネクティビティを搭載したフィールド トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDA-00666

設計ファイル

概要

TIDA-00666 を使用すると、2 線式の 4 ~ 20mA ループから電力供給を受ける Bluetooth Low Energy (BLE) 通信機能を実現できます。産業用プロセス制御機器の場合、アナログ信号伝達のためにアナログの 4 ~ 20mA 電流ループが一般的に使用されます。4mA は範囲の下限で、20mA はその上限です。このリファレンス デザインは湿度と温度を測定し、測定した値を Bluetooth Low Energy 経由でブロードキャスト送信します。TIDA-00666 は、ループから電力供給を受け、ループ内の電流値は湿度の値に応じて変化します (0% の場合は 4mA、100% の場合は 20mA)。

特長
  • 4 ~ 20mA ループから電力供給を受ける Bluetooth Low Energy 通信
  • 4 ~ 20mA の電流ループ出力信号
  • 入力電圧範囲:8V ~ 33V
  • 16 ビット ループ電流の分解能
  • オンボード湿度 / 温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU232B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRN26.PDF (375 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN25.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN28.ZIP (1069 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCH8.ZIP (465 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN27.PDF (1908 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN24.PDF (608 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM51653V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ、超低静止電流 (IQ)

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC161S997内部リファレンス搭載、4mA ~ 20mA 電流ループで駆動、16 ビット、高精度 DAC

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC10802% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth® Low Energy接続を搭載し、4~20mAの電流ループで駆動されるフィールド・トランスミッタのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/05/26
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016/11/07
ホワイト・ペーパー Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016/11/02
アナログ デザイン ジャーナル Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016/10/24

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。