TIDA-00663

LIDAR のパルス形式タイム オブ フライト (ToF) のリファレンス デザイン

TIDA-00663

設計ファイル

概要

LIDAR (Light Detection and Ranging) システムは、ターゲットとの距離を測定するために、自らとその物体の間で光が往復するために要する時間を活用します。  TIDA-00663 は、LIDAR ベースの時間/デジタル コンバータ(TDC)に対応する時間測定用バックエンドと、関連フロント エンドを設計するためのリファレンス デザインです。  LIDAR のパルス形式タイム オブ フライト(ToF)をベースとするこのリファレンス デザインは、対象物との物理的な接触が不可能なアプリケーションに最適です。  代表的なアプリケーション例としては、ロボット アームとの安全な距離を確保する必要のある物流センターでのベルト コンベヤ上の物体の測定があります。

特長
  • LIDAR のパルス形式タイム オブ フライト測定値
  • システム レベルでの距離分解能は 1cm 未満の高精度
  • TDC 分解能は 1.65cm で、ホワイト ノイズは 1.05cm RMS
  • TX エネルギー:40ns でピーク 70W
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU482B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPA2.PDF (307 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPA1.PDF (73 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPA4.ZIP (688 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD15.ZIP (441 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPA3.PDF (1572 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPA0.PDF (481 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

超音波センサ AFE

TDC7200LIDAR と超音波用途、タイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、時間/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC2G14シュミット トリガー入力を備えた 2 チャンネル 1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル ポテンショメータ (デジポット)

TPL0202-10SPI インターフェイスと不揮発性メモリ搭載、256 タップ、デュアルチャネル デジタル ポテンショメータ (デジポット)

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22968調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、4A、25mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27321反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV35024.5ns レール ツー レール コンパレータ

データシート: PDF | HTML
トランスインピーダンス アンプ

OPA857超低ノイズ、広帯域、擬似差動出力トランスインピーダンス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LIDARパルスToFリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018/03/05
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25