TIDA-00662
高性能静電容量性センサ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-00662
概要
TIDA-00662 は、高性能の静電容量性センサ フロント エンドのリファレンス デザインです。プログラム可能な miniDSP 機能のインピーダンス測定や位相の変化検出を含むオーディオ コーデックを使用することにより、実現しています。周波数ドメイン センシングのフロントエンドは、圧力および流量の送信アプリケーションや、容量性センサ要素を使用する他のアプリケーション向けです。
NewTec の詳細については、こちらをクリックしてください
特長
- 周波数ドメイン センシングにより正確な位相差分を抽出し、インピーダンスと位相の変化を測定
- 静電容量式センサが使用される圧力および流量トランスミッタに最適です
- オーディオ コーデック miniDSP 機能を使用し、インピーダンスと位相の変化を測定
- ブースタパックに対応した物理的フォーム ファクタを採用しており、あらゆる TI LaunchPads との互換性を確保
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMC8.PDF (75 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 高性能容量性センサのフロントエンドのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2017/08/28 |