TIDA-00660
調光制御機能と自動的な温度スケールバック機能搭載、70V、60mA 白色 LED ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-00660
概要
小型、高効率 (90% 超) 白色 LED ドライバ。 6V ~ 18V の電力供給源からの電力で動作し、最大 70V、最大 60mA で 440 ルーメンの白色 LED を駆動します。 LED の高温を防止するために、温度から電流への自動的なスケールバックを行う電圧制御調光機能を搭載しています。 6V ~ 18V の DC 駆動システムの汎用 LED ライティングに適した設計を採用しています。
特長
- 入力電圧範囲:6V ~ 18V
- 1.5mA ~ 60mA の範囲の調光可能電流
- 高温条件下で電流を最大 50% 自動的に低減
- 高い (90% 超) 効率
- ポテンショメータまたは DAC インターフェイスに対応する電圧制御調光
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIC0.PDF (200 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 70-V WLED Drive With Dimming Control and Thermal Scaleback Design Guide | 2015/10/14 |