TIDA-00642

アナログ ホール センサを使用したフット コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-00642

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、位置センシングまたは角度センシングとして使用できるアナログ ホール センサとオペアンプ回路を搭載しており、非接触式や摩耗特性、高い安定性、広いセンシング範囲という利点を実現します。磁気部品およびホール センサという 2 種類の構成を分析します。調整可能なオフセットとシステム ゲイン、およびオペアンプ回路を使用し、望ましい出力バイアスと範囲を実現します。

特長
  • 線形に近似した応答特性
  • 磁気部品の多様な種類と広い磁界範囲に対応
  • 0 ~ 5V のフルスケール出力能力
  • 調整可能な静止オフセットとゲイン
  • 低消費電力の RRIO (レール ツー レール入出力) アンプ段
  • 優れたコスト効率
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBA7.PDF (446 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJP1.PDF (83 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJP0.PDF (174 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJP3.ZIP (348 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBN3.ZIP (106 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJP2.PDF (227 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJO9.PDF (313 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LMV612デュアル、5.5V、1.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア ホール エフェクト センサ

DRV5053高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00642 Test Results 2015/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。