TIDA-00641

デュアル高分解能、マイクロ・ステッピング・ドライバ、リファレンス・デザイン

TIDA-00641

設計ファイル

概要

This reference design achieves a dual channel high resolution micro-stepping driver module using PWM current regulation method. Selectable micro-stepping level and current level is provided with the on-board switches. The PWM regulation scheme gives smooth phase current and ultra-low acoustic operation noise. Protections such as over current, over temperature, and short outputs are all provided along with the DRV8848 device.

特長
  • Smooth current and low acoustic noise
  • Up to 1/256 micro-stepping level
  • Selectable micro-stepping and current level
  • Easy STEP/DIR interface
  • Compact dual channel design
  • Full protections
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBA6.PDF (726 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJO6.PDF (126 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJO5.PDF (120 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJO8.ZIP (487 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBN2.ZIP (60 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJO7.PDF (204 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJO4.PDF (423 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

反転バッファとドライバ

SN74LVC2G14シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV803アクティブ・ロー、オープン・ドレイン・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00641 Test Results 2015/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。