TIDA-00640

太陽電池モジュールレベル電源エレクトロニクス用の電圧、電流および温度監視のためのリファレンスデザイン

TIDA-00640

設計ファイル

概要

TIDA-00640 検証済みリファレンスデザインは、太陽電池モジュールレベルの監視と通信サブシステムを実装する方法の概要を示します。このデザインでは、太陽電池モジュールレベルのパワーエレクトロニクス (MLPE) 向けに、高度にコスト最適化された監視および通信サブシステムの主要なニーズに対応します。このリファレンスデザインは、CC2538 を使用して太陽電池モジュールの液面監視を可能にする高集積ソリューションによって、高精度の電圧、電流、温度監視と ZigBee 通信を実現します。 

特長
  • 2% 未満の電圧測定誤差
  • 2.5% 未満の電流測定誤差
  • ZigBee 通信用 CC2538 M3 SoC
  • 簡素化されたフィルタリング回路を使用した PCB ベースのアンテナ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCM3.PDF (1630 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRP92.PDF (237 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP91.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP94.ZIP (650 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD13.ZIP (382 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP93.PDF (1281 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRP90.PDF (328 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV342Aデュアル、5.5V、2.2MHz、オフセット電圧が 1.25mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2538512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Voltage, Current, and Temp Monitoring for Solar MLPE Ref Design 2016/12/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。