TIDA-00639

ソーラー スマート コンバイナ ボックス用の 600V 一方向電流 / 電圧 / 電力モニタリングのリファレンス デザイン

TIDA-00639

設計ファイル

概要

TIDA-00639 リファレンス デザインは、接地または非接地のシステムにおけるスマート コンバイナ ボックス用の非絶縁型ハイサイド電流 / 電圧センシング デザインです。  非絶縁型電流センシング トポロジにより、高電圧システムの電力を正確に監視できます。  この設計は、95V ~ 600V の範囲の電圧に最適化されており、部品を少し変更することで、このセンシング トポロジを 40 ~ 1000V の範囲の電圧に最適化できます。

特長
  • 1 ~ 4 つの光電池 (PV) ストリングの非絶縁型ハイサイド電流 / 電圧を監視
  • 誤差 ±1% 以内のフルスケール精度で電圧を監視可能
  • キャリブレーションされていない電流を誤差 ±1.25% 以内のフルスケール精度で監視可能で、キャリブレーション済みの電流を誤差 ±0.75% 以内のフルスケール精度で監視可能
  • RS-485 通信ボードと統合
  • 4 枚の TIDA-00639 ボードを 1 つのマイコンに接続するオプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBU9.PDF (1301 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRO23.PDF (2153 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO22.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO25.ZIP (1073 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCR3.ZIP (1230 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO24.PDF (3377 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO21.PDF (1292 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル電力モニタ

INA226アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box 2016/10/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。