TIDA-00625
USB 2.0、USB 3.0 リドライバ・ドングル、リファレンス・デザイン
TIDA-00625
概要
This USB 2.0, USB 3.0 Re-driver Dongle Design connects directly to a Host USB port and re-drives the High-Speed or SuperSpeed signals to the downstream port to enable a long cable connection to a SuperSpeed or High-Speed device.
特長
- Plug and Play Design
- Operates as a bus-powered device not requiring an external supply
- USB2.0, USB3.0 compatible
- Supports all system low-power states
- Compatible with USB On The Go (OTG) and Battery Charging (BC 1.2) protocols
- Small Design
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFY3.PDF (197 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00625 Test Procedure | 2015/07/08 |