TIDA-00617
クラス 4 高効率駆動フライバック・コンバータ(5V/5A)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン
TIDA-00617
概要
The TIDA-00617 reference design uses the TPS23751 PoE PD controller in a high effciency (driven) synch flyback converter capable of 5V at 5A.
特長
- Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
- IEEE802.3.at compliant
- 93% high efficiency (converter only)
- Test Report is Included
| 出力電圧オプション | TIDA-00617.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 21.6 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 25 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous^POE |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFW0.PDF (254 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00617 Test Results | 2015/07/07 | |||
| 技術記事 | Maximizing PoE PD efficiency on a budget | PDF | HTML | 2015/11/10 | |||
| 技術記事 | Power over Ethernet: New applications every day | PDF | HTML | 2015/10/14 |